RCE 230
去毛刺主轴
ID 1521944
去毛刺主轴 RCE, 尺寸: 230, 电动
- 最大补偿 X: ± 7.1 mm
- 最大补偿 Y: ± 7.1 mm
技术细节
功率 [W] | 230 |
---|---|
最小旋转速度 [1/min] | 5000 |
最大旋转速度 [1/min] | 50000 |
最大补偿角 X [°] | ± 3 |
最大补偿 X [mm] | ± 7.1 |
最大补偿角 Y [°] | ± 3 |
最大补偿 Y [mm] | ± 7.1 |
轴向固定 | 配套 |
建议补偿路径 [mm] | ± 3 |
最小径向补偿力 [N] | 1.8 |
最大径向补偿力 [N] | 8.5 |
最小补偿压力 [bar] | 1 |
最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
刀具夹持器 | 筒夹 ER-11 6 mm |
补偿空气接口 | 4 mm |
最大的空气冷却压力 [bar] | 2.1 |
重量 [kg] | 1.7 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 45 |
电缆长度 [m] | 5 |
直径 D [mm] | 82.6 |
高度 Z [mm] | 216.3 |
力 Fx max. [N] | 8.5 |
力 Fy max. [N] | 8.5 |
只有使用适当的变频器才能确保 RCE 顺利运行。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
驱动、马达
电动
驱动、补偿和冷却
气动,通过过滤(< 5 µm,干燥)非油性压缩空气
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
标配范围
主轴带筒夹和气动螺纹连接,以及从主轴到电子元件的线缆
保修期
24 个月