RCG 46-0
ID 1556170
圆柱电芯机械手 RCG, 尺寸: 46, 气动, 定心: 0
- 最高环境温度: 50 °C
技术细节
磁力夹持力* [N] | ≥ 70 |
---|---|
驱动方式 | 气动 |
最小工作压力 [bar] | 2 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
每双行程的气缸容量 [cm³] | 19.4 |
工件检测 | 是 |
活塞行程监控 | 是 |
抓取力保持 | 是 |
开关时间 [s] | 0.05 |
最低环境温度 [°C] | 0 |
最高环境温度 [°C] | 50 |
重量 [kg] | 0.25 |
*测量磁力夹持力时,圆形单元与机械手接触(Hilumin 材料,壁厚 0.8 mm)
产品系列的常规说明
剩余磁力
当磁铁停用时,剩余磁力小于 1 N,确保电池单元堆叠的工艺安全。
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
12 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
定心套管、用于直接连接的 O 型圈、锁紧螺钉
抓取力保持
在压缩空气故障时通过永磁铁原理保持抓取力。