TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50
多边形刀柄
ID 25005567
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C4
- 夹持直径: 3 mm
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 1.5 Nm
技术细节
技术 | 多边形刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-Mini |
刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C4 |
刀柄标准 | ISO 26623-1 |
夹持直径 D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 32 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
L6 [mm] | 30 |
最小扭矩 [Nm] | 1.5 |
重量 [kg] | 0.23 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计