TENDO FLANGE Ø32x82
液压膨胀刀柄
ID 28000062
TENDO FLANGE Ø32x82, 刀具刃磨刀柄
标配范围: 包括驱动键
- TENDO 法兰
- 液压膨胀刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 32 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 250 Nm
标配范围: 包括驱动键