arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO FLANGE CAT40 Adapter 图片仅供参考

TENDO FLANGE CAT40 Adapter

液压膨胀刀柄

ID 28000184

TENDO FLANGE CAT40 Adapter, 刀具刃磨刀柄
  • TENDO 法兰
  • 液压膨胀刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 伸出长度 L1: 54 mm
技术 液压膨胀刀柄
系列 TENDO 法兰
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
刀柄标准 ASME B5.50
L4 [mm] 19
L5 [mm] 35
G M16x1
重量 [kg] 2.021

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉