TENDO WZS FLANGE Ø32x111
液压膨胀刀柄
ID 28003758
TENDO WZS FLANGE Ø32x111, 刀具刃磨刀柄
标配范围: 不包括驱动扳手
- TENDO WZS
- 液压膨胀刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 32 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 250 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO WZS |
刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
夹持直径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54.0 |
D3 [mm] | 70.0 |
D6 [mm] | 40.0 |
L [mm] | 111.0 |
L4 [mm] | 55.0 |
L5 [mm] | 73.0 |
最小扭矩 [Nm] | 250.0 |
重量 [kg] | 3.0 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手