技术细节
最大行程 H [mm] | 1620 |
---|---|
最大传动力 [N] | 8000 |
重复精度 [mm] | ± 0.03 |
最大总长度 [mm] | 2000 |
最大速度 [m/s] | 3 |
最大加速度 [m/s²] | 20 |
最低环境温度 [°C] | 0 |
最高环境温度 [°C] | 80 |
包括滑块在内的底板自重 [kg] | 22 |
每 100 mm 行程的额外质量 [kg] | 2.6 |
滑块重量 [kg] | 8.4 |
滑动板长度 [mm] | 250 |
导轨系统 | 导轨 |
导轨的编号 | 2 |
导轨的尺寸 | 25 |
传动概念 | 主轴驱动 |
怠速扭矩 [Nm] | 2.8 |
惯性矩 [kgm²] | 0.000639 |
主轴直径 [mm] | 32 |
轴距 [mm] | 60 |
最大主轴速度 [1/min] | 3000 |
长度 X [mm] | 380 |
宽度 Y [mm] | 200 |
高度 Z [mm] | 125 |
力矩 Mx max. [Nm] | 3500 |
力矩 My max. [Nm] | 4300 |
力矩 Mz max. [Nm] | 3200 |
力 Fy max. [N] | 5000 |
力 Fz max. [N] | 8000 |
力 -Fz max. [N] | 5000 |
请注意,主轴的惯性矩为一米。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
产品系列的常规说明
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
最大行程
即为最大允许行程的条件下实现灵活的电缆安装。必须考虑到加速度和制动距离或可能的越限。
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
加速和速度
规定数值为无荷载时装置的最大值。您应用的实际加速和速度必须分别设计且可与最大值存在偏差。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
工作原理
选择齿带或滚珠丝杆主轴传动装置
传动装置
可以无故障地调整适配不同供应商的伺服电机。
个人信息
挤压铝型材,带塑料压缝板
滑块
铝滑块,带毛刷密封垫
标配范围
装配和操作说明书,带制造商声明
保修期
24 个月