G 220-AZSS-Z30-M2-200-D90-i15
通用线性模块
通用线性模块 Gamma, 尺寸: 220, 电动, 齿条和齿轮驱动, 导轨, 驱动滑块
- 最大行程: 7340 mm
- 最大传动力: 3000 N
技术细节
最大行程 H [mm] | 7340 |
---|---|
最大传动力 [N] | 3000 |
重复精度 [mm] | ± 0.05 |
最大总长度 [mm] | 8020 |
最大速度 [m/s] | 0.67 |
最大加速度 [m/s²] | 20 |
最低环境温度 [°C] | 0 |
最高环境温度 [°C] | 80 |
包括滑块在内的底板自重 [kg] | 49.8 |
每 100 mm 行程的额外质量 [kg] | 4.6 |
滑动板长度 [mm] | 550 |
滑块传动装置重量 [kg] | 28.45 |
变速箱自重 [kg] | 10.35 |
导轨系统 | 导轨 |
导轨的编号 | 2 |
传动概念 | 齿条和齿轮驱动 |
怠速扭矩 [Nm] | 7.2 |
传动比 | 15 |
细齿 | 模块 2,斜锯齿 |
小齿轮齿数量 | 30 |
每转横向移动路径 [mm] | 200 |
长度 X [mm] | 680 |
宽度 Y [mm] | 198 |
高度 Z [mm] | 270 |
力矩 Mx max. [Nm] | 4000 |
力矩 My max. [Nm] | 8000 |
力矩 Mz max. [Nm] | 8000 |
力 Fy max. [N] | 20000 |
力 Fz max. [N] | 20000 |
力 -Fz max. [N] | 20000 |
驱动滑块 | 是 |
请注意,齿条和齿轮轴 (AZSS/AZSH) 的轻型驱动器的重量包含齿轮机构的重量。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
产品系列的常规说明
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
最大行程
即为最大允许行程的条件下实现灵活的电缆安装。必须考虑到加速度和制动距离或可能的越限。
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
加速和速度
规定数值为无荷载时装置的最大值。您应用的实际加速和速度必须分别设计且可与最大值存在偏差。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
导轨
导轨
传动装置
可以无故障地调整适配不同供应商的伺服电机。
个人信息
挤压铝型材
滑块
铝滑轨
标配范围
装配和操作说明书,带制造商声明
保修期
24 个月