arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
工件夹持 十月 2023

安全地搬运重型托盘

更强力的机器人自动上料为此,SCHUNK 进一步扩展了用于托盘搬运的气动机器人联轴器系列。强大的新款 VERO-S NSR3 138 机器人联轴器可靠搬运重型托盘。首次实现各夹持状态的可靠检测,并将数据通过 IO-Link 接口传输到机床控制系统。
产品图片 – NSR3 强大的新款 VERO-S NSR3 138 机器人联轴器可靠搬运重型托盘。

免维护的 VERO-S NSR 系列机器人联轴器经过多年市场验证,为高效的机器人辅助机床托盘更换设立了标准。现在,自动化技术,刀具和工件夹持专家 SCHUNK 正在提高重型托盘搬运的安全性,并进一步扩充其高端托盘搬运产品组合。

SCHUNK 推出了一款尺寸极其稳定、具有高下拉力的 VERO-S NSR3 138 机器人模块。与其轻薄且已优化干扰轮廓的同类产品 VERO-S NSR 160 相比,该模块可以吸收更高的力矩 (My = 1,500 Nm and Mz = 1,600 Nm)。标配的内置吹扫功能可确保对所有基准面进行最佳清洁,从而确保工序的流程可靠性。得益于由弹簧力驱动的适形自锁锁定功能,即使在压力下降的情况下模块仍可保持全部抓取力。

流程可靠的夹持状态监控和托盘到位检查

可选与 AFS3-R IOL 138 监控单元组合使用,让夹持过程透明可监控,它能够记录机器人模块的“模块打开”、“模块关闭”、“模块通过定位销关闭”和“托盘到位”状态,并首次实现通过标准化的 IO-Link 接口将数据传输到机床控制系统。这是一种独立于现场总线的点对点连接,可以在机器控制和夹持设备之间交换事件以及过程和服务数据,几乎可以集成到各种现场总线系统中。

无人操作中的高工艺可靠性

该模块采用密封设计,所有功能部件均由经过硬化的不锈钢制成,可确保了较长的使用寿命,且无需维护。以形状配合、自锁型式进行锁定。5 bar 的气压即可打开模块。也可以使用无油空气。重复精度达到 0.02 mm。

下载新闻稿

新闻稿 1 MB ZIP 下载