arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
抓取技术 十月 2023

操作简便的气动行程控制

SCHUNK 的新产品气动机械手行程控制单元 (PPD) 可在使用气动机械手进行自由定位,只需对机械手、传感器和控制单元进行简单设置。已封装 PLC 功能模块,调试非常简单。对于任何需要灵活性的机械手应用而言,例如移动尺寸不同或是彼此相隔很近的工件,这款产品提供了理想解决方案。
SCHUNK — PPD 应用 气动 PPD 行程控制单元可对定位、抓取力和速度进行调节,使气动机械手灵活应对各种应用。

到目前为止,用户如果需要使用气动机械手进行自由定位,只能采取比较复杂的方案。而现在,SCHUNK 推出的新型气动行程控制单元大幅简化了相关工作。作为气动机械手的附件开发,通过 IO-Link 进行控制。配合位置传感器使用,可以控制机械手手指的任意位置。突破了机械手只能进行打开/关闭的操作原理。只需简单的设置,即可实现气动机械手的这种灵活性,共使用了三个组件:PPD、定位传感器和标准机械手。这意味着既不需要对机械手进行改装,也无需使用机械手的特殊变型。借助 PPD,用户可以在现有的操作流程中轻松改造抓取参数。

优化循环时间,避免碰撞

气动机械手的灵活控制使用户能够优化其循环时间。因为在每次抓取操作前后,机械手的手指都不再需要移动到终点位置。通过预定位机械手手指,还可以避免与放置紧密的工件发生碰撞。此外,还可以通过调整控制单元的输出压力来调整抓取力。在需要抓取不同类型,对抓取力敏感的工件时,这具有明显的优势。调整机械手夹爪速度,更轻柔地抓取工件,减少抓取时的冲力。

应用图片 — PPD 通过 PPD 预定位机械手手指,还可以避免与放置紧密的工件发生碰撞。

稳固且精确

在产品中有四个集成的高速 2/2 阀和内置电子设备,配合安装在机械手上的位置传感器确保了封闭的控制回路。IP67 级的密封式设计使 PPD 非常适合在工业环境中使用。得益于坚固的设计,该装置可以安装在机器人手臂上,只需较短的软管连接,实现精确定位。定位精度为 0.5 mm。PPD 有三种版本可供选择,以内部阀的不同流速加以区分。尺寸和重量相同。可搭配使用 SCHUNK 的 IO-Link 传感器或其他市面常用模拟传感器。

下载新闻稿

新闻稿 2 MB ZIP 下载