SINO-R HSK-A 63 Ø20x85
Mandrin expansible hydraulique
ID 209537
SINO-R HSK-A 63 Ø20x85, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 450 Nm
Technical details
| Technology | Expansion toolholder |
|---|---|
| Series | SINO-R |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| D6 [mm] | 41.7 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 450.0 |
| Weight [kg] | 1.35 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung und Gewindefräsen
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich