arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGVA-F 90-64-34.9

SGVA-F 90-64-34.9

프리즘 죠

ID 1329341

재고 품절 임박
시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 프리즘 죠 그립, 고정형
  • 적합한 대상: KSM2 90
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 64 x 34,9 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 1.6 kg
폭 [mm] 90.0
깊이 [mm] 64.0
높이 [mm] 34.9
번들 부품
중량 [kg] 1.6

제공 범위
프리즘 죠 고정, 고정 나사