GBS-W 160-50-13.5-5
台阶式卡爪
ID 1395511
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,涂层 5 mm
- 接口 1: W-160
- 尺寸: 160 x 50 x 13,5 mm
- 夹紧步骤: 5 mm
- 重量: 0.8 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 13.5 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉