arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z155-D5 Abbildung ähnlich

FFV Z155-D5

Flansch Standard

ID 836211

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z155
  • Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 180 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 4 kg
Futterseite Z155
Maschinenseite ISO 702-2 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 180.0
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 30.0
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 4.0

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben