arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSR3 138

NSR3 138

机器人联轴器

ID 1492479

快换托盘系统的标准型号的机器人模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 集成清洁功能
技术参数:
  • 尺寸: 138 x 112 x 55.7 mm
  • 下拉力: 8 kN
  • 下拉力,带增压: 28 kN
  • 最大力矩 Mx: 1500 Nm
  • 最大力矩 Mz: 1600 Nm
  • 重复精度: < 0.02 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 3.8 kg
长度 [mm] 138.0
宽度 [mm] 112.0
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.02
力矩 Mx max. [Nm] 1500.0
力矩 Mz max. [Nm] 1600.0
重量 [kg] 3.8

标配范围
机器人模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈,操作手册;无 AFS3-R IOL 监控装置