您的挑战是我们的动力:如何提高流程效率,提高机床生产力,提高生产可持续性?我们与您一起寻找答案,为人类、环境和经济塑造健康生产。
我们凭借专业知识和广泛的产品组合成为当今和未来的强大合作伙伴。但是我们的重点是未来:我们依靠前瞻性技术,不断开发推动生产的解决方案。
我们十分期待您莅临我们的展位,与您一起塑造未来!
SCHUNK 提供强大的机械部件产品组合。通过增加传感器系统和电子设备,使产品变成机电一体化系统,更加智能:有助于提高流程效率、安全性和可持续性,并为进一步的流程优化提供宝贵数据。
自动化机器看护使用者已经在提高生产率方面迈出了重要一步。我们将从方案初期就为您提供支持,确保您了解各类机床自动化 101 解决方案,并做出最适合的选择。基于多年积累的经验,我们将与您密切合作,为您的生产流程找到合适的自动化模式,提高机床的生产率,实现面向未来的可持续发展。借助我们的电气和传感产品,使数据可用于有针对性地优化流程,将流程效率提升到一个新的水平。
与合作伙伴在各个层面的合作对我们都很重要。SCHUNK 对推动自动化发展的软件领域技术也持开放态度。我们支持各种独立于特定平台、操作系统或技术的软件解决方案,为您提供最大灵活性。
SCHUNK 控制中心是中央控制平台的一部分,可实现机器人、抓持系统和其他自动化组件的无缝集成和控制。与现有自动化环境无缝集成,还支持多种通信协议,非常灵活。我们依赖独立于特定操作系统的软件,因此它可以在不同的操作系统上使用。
为 ROS 机器人操作系统提供数据也开辟了新机会。该系统通过提供用于运作、传感器和通信的预建模块,可以更轻松地对机器人进行编程。这使不同的机器人组件更容易协同工作。ROS 既用于研究领域,也用于工业领域,因为它提供了许多开放的免费工具和大型开发者社区。
数字化不仅是一个重要趋势,也是提高效率和加快流程的关键基础。我们直接在实践中实施新技术,进一步开发我们在元宇宙中的产品。
SCHUNK 使用全球领先的人工智能计算服务商 NVIDIA 等平台,提供数字孪生产品,可用于系统仿真。SCHUNK 已与 NVIDIA 合作,共同推动新技术的开发,将产品推向 NVIDIA Omniverse 平台。
在 ISG Virtuos 中创建的模拟可以传输到 Omniverse,以远程控制真实机床或监控机床状态。如果将孪生设置为 HIL(硬件在环),这意味着它与真实机床以相同的周期进行同步控制。这意味着无需实际物理设置即可模拟各种应用场景。
这种合作有助于 SCHUNK 更快地开发和实施创新技术。这正是您优化开发流程、质量和成本的好机会。
对于 SCHUNK 来说,人工智能并不是遥远的未来技术。它已经无缝集成到日常工作、流程、产品和服务中。为了保持创新前沿并积极塑造这一重要关键技术,SCHUNK 参与了人工智能领域的开创性网络和活动,例如海尔布隆快速增长的人工智能生态系统 IPAI。
SCHUNK 推出的基于视觉的应用套件包含应用特定的机械手(例如 EGU)、摄像系统和预装 AI 软件的工业 PC。套件中的所有组件彼此精确匹配,可确保流程可靠。SCHUNK 开发的这款智能化套件,可以更快地自主搬运非定位物体。使用前无需预先了解编程或图像处理方面的知识。它可以帮助工人承担重复繁琐的任务,有助于创造更健康、更具吸引力的工作环境。这也赢得了技术奖评审团的青睐。赫尔墨斯奖的颁奖仪式在汉诺威工业博览会 2024 的开幕式期间举行。
应用园区 6 号展厅 D51 号展位是一个共享展位,有机器人技术和自动化领域的多家公司参展。今年将首次举办电动汽车领域电池单元生产的特别展览。
除了生产高性能电池单元外,在后续过程中可靠和安全地搬运储能系统也是电动汽车的关键成功因素。SCHUNK 将与 FANUC 合作提供一种方形电池单元自动搬运解决方案。SCHUNK 开发的定制解决方案既可以在组装电池组时搬运电池单元,也可以将存储电池单元最终组装到车辆中。
“客户是 SCHUNK 所有创新的核心。我们用数字解决方案补充物理组件,满足客户需求并支持各个级别的高效自动化——与任何生态系统兼容。
在汉诺威工业博览会上,我们将展示如何通过智能技术和互联应用程序既提高生产力,又减轻人和环境的负担。我们坚持“Hand in hand for tomorrow”的方针,专注于为我们的客户和整个行业带来今天和未来影响的创新。”