arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SCHUNK – 汉诺威工业博览会

汉诺威工业博览会 2024

携手打造未来:可持续性与高效
感谢您的莅临!

携手塑造未来:可持续性与高效

兼顾责任感与技术进步——营造健康的工作环境,倡导节约资源和高效的流程。我们将在 2024 年汉诺威工业博览会上展示自动化解决方案,为实现转型铺平道路。

要打造健康、高效和负责任的行业,自动化是其中的关键。因此,今年我们将重点关注两个话题:“健康工厂”和“协作创新”。目标是设计一套健康,环保,同时又能带来经济效益的生产流程。创新自动化和数字化模块在此起着核心作用,SCHUNK 通过扩大其专家网络和营造开放的交流文化来推动这一发展。”

关于“健康工厂”和“协作创新”的更多信息,可在此处找到:

2024 年赫尔墨斯奖得主— 2D 抓取套装

SCHUNK 推出的基于视觉的 应用套件 拥有特定于应用的精选机械手,例如 EGU、摄像系统和预装 AI 软件的工业 PC。套件中的所有组件彼此精确匹配,可确保流程可靠。SCHUNK 开发了智能化套件,可以更快地自主搬运非定位物体。使用前无需预先了解编程或图像处理方面的知识。它帮助熟练工人摆脱了重复的任务,创造了一个更健康、更具吸引力的工作环境。这使它赢得了技术奖评审团的青睐。赫尔墨斯奖在汉诺威工业博览会的开幕式上颁发。

SCHUNK – 2D 抓取套件

简单的操作理念 — EGU 和 EGK

应用图片 - EGK

电动机械手系列 EGUEGK 由于具备单独的参数设置能力和各种抓取模式,可在各种生产环境中实现安全的搬运加工。它们以标准化、用户友好的功能概念为基础,并定期进行软件更新,能够经得起未来的考验。借助其性能数据,它们可涵盖广泛的应用范围,是机电一体化机器概念的理想成果。

协同作用 — 感应式强力夹具

SCHUNK – TANDEM KSP-S3

凭借其在自动化机器上料方面的协同作用和专业知识,SCHUNK 拓展了广泛的产品组合,能够为联网机器提供各种组件。特别是在工业 4.0 中,现有的第 3 代 TANDEM 强力夹具新增了感应式机型,可在机房中实现工件的自动夹持过程。由于集成了对卡爪位置和致动压力或夹持状态的监控功能,夹持模块为自动化打下了坚实的基础。通过 IO-Link 进行控制,能够轻松集成到各种常见的现场总线系统中。

联网 — 感应式刀柄 iTENDO2

借助创新的传感器系统和数据传输,我们的智能化夹持装置可实时提供信息,并将流程可靠性提升到一个新的水平。另一个例子包括智能刀柄 iTENDO² . 从刀具处直接监测获得的数据可实时显示,在早期阶段检测磨损。这款智能刀柄可帮助用户进行可靠的工艺加工,延长刀具使用寿命,降低废品率。SCHUNK 现提供两个增强型数字化版本 “easy connect” 和 “easy monitor”。iTENDO² easy connect 拓展包可快捷连接至机床和现有的流程监控系统。另一方面,iTENDO² easy monitor 为机床操作员提供了一种简易操作的流程监控方式。

SCHUNK – easy connect

SCHUNK — 经验丰富的合作伙伴

SCHUNK — 圆柱电芯搬运

关于未来工业, 电动汽车电子 SCHUNK 设计出先进的自动化解决方案。汉诺威展会上的一大亮点是全新的 RCG 圆柱电芯机械手,用于灵活搬运直径为 46 mm 的电池。机械手可以按需要扩展,以形成多个抓取装置,并且与动态的线性直轴相结合,实现可靠的高速应用。

携手并进,奔赴成功的未来

Timo Gessmann 说道:“我们坚信,合作和开放可以带来突破性的创新,从而实现行业的可持续发展。” 这也是为什么我们要致力于在多个层面上以伙伴的身份开展合作,并寻求以用户为中心的开放式道路。SCHUNK 使用全球领先的人工智能计算服务商 NVIDIA 等平台,将其产品以数字孪生的方式提供,可用于系统仿真。在人工智能 (AI) Ipai 的创新生态系统中,SCHUNK 正借助关键技术开发新的实用解决方案。作为 Manufacturing X 计划的一部分,我们还希望为共享数字数据空间的设计做出贡献,专家们将共同努力,在未来数年中加快行业的数字化发展。

人物图片 — Timo Gessmann

立即订阅 SCHUNK 时事通讯,随时了解最新信息!