MMS-P 22-S-M8-PNP
ID 301370
- Aantal schakelpunten: 2
- Type schakeling: PNP
- Sluiter
- Kabellengte: 60 cm
- Elektrische aansluiting: M8
- Nominale spanning: 24 V
技术细节
| Meetprincipe | magnetisch |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | PNP |
| Aantal schakelpunten | 2 |
| Typische schakeltijd [s] | 0.001 |
| Gewicht [kg] | 0.01 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| Dichtheid IP (sensor) | 67 |
| Dichtheid IP (sensor, verbonden) | 67 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning [V] | 24.0 |
| Min. spanning [V] | 12.0 |
| Max. spanning [V] | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 2.2 |
| Max. schakelstroom [A] | 0.1 |
| Kabeldiameter D [mm] | 2.6 |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 39.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 26.0 |
| Aantal pinnen | 4.0 |
| Aantal draden | 4.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 0.08 |
| Kabellengte L [cm] | 60.0 |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M8 |
Algemene opmerkingen over de reeks
De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
De aanpassing van de sensor en het product wordt gekenmerkt door de interactie van het soort parameter en de sterkte van de magneet, speling, wanddikte en wandmateriaal tussen magneet en sensor, en door uitlijning en gevoeligheid van de sensor.
Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.
Materiaal behuizing
PA 12
Materiaal van de kabelcoating
PUR
Montage
geklemd in de sensorgroef, bevestigd met een inbusschroef
Garantie
24 maanden