arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EMH-MP 060-B 图片仅供参考

EMH-MP 060-B

ID 1426785

磁力机械手 EMH, 尺寸: MP 060, 电动

  • 能源供应: 24 V
  • 磁力区域: 15.36 cm²
  • 磁路: 9.8 A
  • 最高环境温度: 50 °C
保持力 [N] 850.0
磁力区域 [cm²] 15.36
水平磁力面的有效负载 [kg] 14.0
垂直磁力面的有效负载 [kg] 5.5
每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] 6.0
每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] 16.0
启动时间 [ms] 100.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 50.0
重量 [kg] 2.0
IP 防护等级 52
额定电压 [V] 24.0
电压类型 DC
最大工作电流 [A] 9.8
额定电流逻辑 [A] 0.15
控制器电子元件 配套
长度 X [mm] 64.0
宽度 Y [mm] 64.0
高度 Z [mm] 141.0

产品系列的常规说明

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

启动时间
激活时间是指更改永磁体极性所需的时间。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

工作原理
永久磁铁磁化

外壳材料
铝/钢

基爪材料

启动
电流脉冲用于系统启动和停止

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
附带制造商声明的装配和操作手册,定心套筒