EZN 64-S-SD
通用型机械手
ID 37306113
通用型机械手 EZN, 尺寸: 64, 电动, 插塞式, 防尘型, 通信接口: 参见控制器 ECM
- 单指行程: 6 mm
- 最小抓取力: 140 N
- 最大抓取力: 500 N
- 能源供应: 24 V DC
- 最高环境温度: 55 °C
技术细节
单指行程 [mm] | 6 |
---|---|
最小抓取力 [N] | 140 |
最大抓取力 [N] | 500 |
最大允许手指长度 [mm] | 80 |
重复精度 [mm] | ± 0.01 |
最小空气吹扫压力 [bar] | 0.5 |
最大空气吹扫压力 [bar] | 1 |
最大速度 [mm/s] | 80 |
最大加速度 [mm/s²] | 1500 |
重量 [kg] | 1.08 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 55 |
IP 防护等级 | 64 |
直径 D [mm] | 80.7 |
高度 Z [mm] | 139 |
额定电压 [V DC] | 24 |
控制器电子元件 | 外部 |
控制器类型 | ECM-EZN064 |
通信接口 | 参见控制器 ECM |
力矩 Mx max. [Nm] | 40 |
力矩 My max. [Nm] | 60 |
力矩 Mz max. [Nm] | 40 |
最大轴向力 Fz max。 [N] | 1100 |
防尘型 | 是 |
接插式 EZN-S 除用于带 5 米连接电缆的标准型号外,还可用于 ECM 控制器。此版本中,机械手有一个 30 cm 电缆和阶梯式 Y 形插头。兼容拖链或机器人的电源和传感器线必须另行订购。
尺寸和最大载荷
抓取力
速度
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
抓取力
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
速度
- X 轴:
- 行程
- Y 轴:
- 速度
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
最小闭合和开启时间指最大速度和最大加速度下无电流限制(最大电流)时基爪或手指的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。
额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,涂层
基爪材料
钢
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机和主轴传动装置
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
附件包,包括定心套和定心销、装配和操作手册,带制造商声明。需要用到外部 ECM 控制器才能够操作 EZN 机械手,而且 插入式版本 EZN-S 机械手另外还需用到连接电缆。控制器和连接电缆不在供货范围内,必须另行订购。