arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ECM-EGN 图片仅供参考

ECM-EGN

控制器
控制器 ECM, 适用于: EGN

  • 额定电压: 24 V
  • 长度: 144 mm
电源(逻辑) [V] 24.0
电源(负载) [V] 24.0
额定电流 [A] 15.0
长度 [mm] 144.0
宽度 [mm] 98.0
高度 [mm] 310.0
重量 [kg] 1.9
这是基本型号的技术参数。为确定您的订购代码,请参见配置示例。这也在下订单时作为订货号(ID)使用。若有任何疑问,请联系我们的技术销售团队。您可在网上找到详细联系信息。