arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KV BG12-SG12 3P-0060-PNP 图片仅供参考

KV BG12-SG12 3P-0060-PNP

电缆

ID 301998

电缆延长线, 插入式连接尺寸: M12, 直头插座

  • 切换类型: PNP
  • 连接: M12
  • 线缆数量: 3
  • 电缆长度: 0.6 m
  • 最大电流: 4 A
传感器侧连接 直头插座
传感器侧螺纹 M12
弯式连接器,传感器侧 [°] 0
控制柜侧接头 直头
电气柜侧螺纹 M12
电气柜侧角度 [°] 0
电缆长度 [m] 0.6
线缆数量 3
电线横截面 [mm²] 0.25
重量 [kg] 0.05
每根线的最大电流 [A] 4
最大电流 [A] 4