arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter 图片仅供参考

EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter

通用型机械手

ID 1468620

通用型机械手 EGH, 尺寸: 80, 电动, 兼容的机器人: FANUC CRX-10iA,CRX-10iA/L, 机器人法兰: 带外部接线的 UR

  • 单指行程: 40 mm
  • 最小抓取力: 50 N
  • 最大抓取力: 100 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 2 A
  • 最高环境温度: 55 °C
兼容的机器人 FANUC CRX-10iA,CRX-10iA/L
LED 条形指示灯 配套
可显示颜色 绿色、黄色、红色
长度 X [mm] 114.0
宽度 Y [mm] 86.5
高度 Z [mm] 133.0
单指行程 [mm] 40.0
最小抓取力 [N] 50.0
最大抓取力 [N] 100.0
单爪最小力 [N] 25.0
单爪最大力 [N] 50.0
建议工件重量 [kg] 0.5
最大允许手指长度 [mm] 70.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.2
重复精度(单向定位) [mm] ± 0.1
重复精度(双向定位) [mm] ± 0.2
闭合时间 [s] 0.8
打开时间 [s] 0.8
重量 [kg] 0.95
包含电缆的重量 [kg] 1.2
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
电缆连接器/电缆终端 明线束
电缆长度 [m] 4.0
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 0.2
最大电流 [A] 2.0
传输速度 COM2
端口 Class B
数字输入量 (光带) 2.0
力矩 Mx max. [Nm] 3.5
力矩 My max. [Nm] 6.0
力矩 Mz max. [Nm] 9.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 250.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度(抓取)
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

重复精度(单向定位)
定义为在恒定条件下,从相同的方向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

重复精度(双向定位)
定义为在恒定条件下,从双向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。

工作原理
齿条和齿轮传动原理

基爪材料
钢

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

保修期
12 个月