KTG 50
ID 300275
- Course par mors : 4.5 mm
- Force à la fermeture: 13 N
- Force à l'ouverture: 13 N
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 4.5 |
|---|---|
| Zavírací síla [N] | 13.0 |
| Otevírací síla [N] | 13.0 |
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 15.0 |
| Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 15.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.08 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.07 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 0.23 |
| Min. provozní tlak [bar] | 1.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 7.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.05 |
| Doba otevření [s] | 0.05 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 50.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.04 |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Průměr středového otvoru [mm] | 5.0 |
| Délka X [mm] | 50.0 |
| Šířka Y [mm] | 25.0 |
| Výška Z [mm] | 25.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 1.0 |
| Max. moment My [Nm] | 2.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 1.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 40.0 |
Dimensions et charges max.
Dépassement maximum autorisé
Uchopovací síla
最大許容フィンガー突起
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent survenir simultanément. Ils peuvent s’ajouter au moment produit par la force de préhension elle-même.
Dépassement maximum autorisé
Uchopovací síla
- Osa X:
- ポイント P - フィンガー長
- Osa Y:
- 把持力
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- Campo non ammissibile
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
同期ダブルピストン
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
近接スイッチ用ブラケット、センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)
把持力の維持
圧力維持弁 SDV-P で可能