arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LEG 400-1-15-2-10X3-B 图片仅供参考

LEG 400-1-15-2-10X3-B

长行程机械手

ID 308040

长行程机械手 LEG, 尺寸: 400, 电动, 同步型

  • 单指行程: 101 mm
  • 最小抓取力: 300 N
  • 最大抓取力: 1050 N
  • 最高环境温度: 55 °C
单指行程 [mm] 101.0
最小抓取力 [N] 300.0
最大抓取力 [N] 1050.0
闭合时间 [s] 0.55
打开时间 [s] 0.55
最大允许速度(定位) [mm/s] 276.0
最大允许速度(抓取) [mm/s] 10.0
建议工件重量 [kg] 5.25
重复精度 [mm] 0.05
最大允许手指长度 [mm] 600.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 10.0
所需的电机力矩 [Nm] 1.0
最大驱动速度 [1/min] 4000.0
重量 [kg] 5.4
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
噪音排放 [dB(A)] < 70
长度 X [mm] 400.0
宽度 Y [mm] 112.0
高度 Z [mm] 107.5
力矩 Mx max. [Nm] 75.0
力矩 My max. [Nm] 242.0
力矩 Mz max. [Nm] 149.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1170.0
基本型号报价中不含电机请咨询我们了解您适合选用的电机类型。

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿着主轴方向,从基爪的螺旋面测量。如使用超过最大允许长度的手指,将会加速磨损。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
抓取时,必须按操作手册中所述的速度进行调节,以增加闭合和开启时间。标注的时间指最大速度和最大加速度下,无电气限制时基爪的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。

电机扭矩
为取得最大夹持力,可持续施加所需电机扭矩。

工作原理
主轴驱动

外壳材料
铝合金,涂层

基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝

启动
电动,经由适配伺服驱动装置

保修期
24 个月

标配范围
附件包内有定心套、定心销、装配和操作手册(带制造商声明)。
操作机械手需根据型号选择适用的电机附件包、伺服电机和合适的控制器。这些装置不在供货范围内,必须另行订购。