MPG 32
用于抓取小元件的机械手
ID 340011
本产品是 SCHUNK 经典产品。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
用于抓取小元件的机械手 MPG, 尺寸: 32, 气动
- 单指行程: 4 mm
- 闭合力: 65 N
- 张开力: 55 N
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 65.0 |
| 张开力 [N] | 55.0 |
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 68.0 |
| 打开力(手指长度 0 mm) [N] | 58.0 |
| 重量 [kg] | 0.12 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.33 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 1.6 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.025 |
| 打开时间 [s] | 0.025 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 32.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.04 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 1.5 |
| 力矩 My max. [Nm] | 1.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 3.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 105.0 |
最大负载
最大允许手指投影
抓取力,外夹抓取
抓取力,内撑抓取
最大允许手指投影
最大负载
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
抓取力,内撑抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
防护罩材料
钢
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
接近式传感器托架、中心定位套、直接连接用的 O 型圈、包含公司声明的装配和操作手册。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现