arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PGN-plus 64-2-KVZ 图片仅供参考

PGN-plus 64-2-KVZ

通用型机械手

ID 372091

Universalgreifer PGN-plus, Baugröße: 64, pneumatisch, in Kraftverstärkungs-Version

  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Schließkraft: 855 N
  • Öffnungskraft: 925 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
片側ストローク [mm] 3.0
閉力 [N] 855.0
開力 [N] 925.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 935.0
開力(フィンガー長 0 mm) [N] 1015.0
重量 [kg] 0.35
推奨ワーク重量 [kg] 2.6
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 20.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最小エアパージ圧力 [bar] 0.5
最大エアパージ圧力 [bar] 1.0
閉時間 [s] 0.06
開時間 [s] 0.06
最大許容フィンガー長 [mm] 64.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.35
IP 保護等級 40
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.01
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
長さ X [mm] 76.0
幅 Y [mm] 36.0
高さ Z [mm] 58.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 40.0
トルク My 最大 [Nm] 60.0
モーメント Mz最大 [Nm] 40.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1100.0
パワーブースターバージョン あり
最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

洁净室等级 14644-1:1999
5

作動方式
表面動力伝達のウェッジギア

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
36 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。