LOG 20.0-M14x1.5-M5
内孔型机械手
ID 398920
内孔型机械手 LOG, 尺寸: 20, 气动, 安装螺纹: M14 x 1.5, 气路连接螺纹: M5
- 最高环境温度: 80 °C
技术细节
| 安装螺纹 A | M14 x 1.5 |
|---|---|
| 通气口螺纹 B | M5 |
| 最小工件直径 [mm] | 20.0 |
| 最大工件直径 [mm] | 20.3 |
| Ø Dmin的内撑夹持力 [N] | 107.2 |
| Ø Dmax的内撑夹持力 [N] | 27.3 |
| 重量 [kg] | 0.008 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.55 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 2.35 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.05 |
| 打开时间 [s] | 0.05 |
| 最低环境温度 [°C] | -40.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 外壳材料 | PA 12 |
| IP 防护等级 | 27 |
| 直径 D [mm] | 19.8 |
| 公差 Y | ± 0,2 |
| 高度 Z [mm] | 29.0 |
| 同心度 Ø V [mm] | 0.3 |
| 垂直度 W [°] | ± 0.5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 1.5 |
| 力矩 My max. [Nm] | 1.5 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 0.0 |
| 力 Fx max. [N] | 150.0 |
| 力 Fy max. [N] | 150.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 150.0 |
抓取力可直接通过工作压力设置。压力低于额定工作压力时,无法取得满行程。
每种情况下,尺寸划分以 1 mm 为单位。请注意,安装螺纹 A 依尺寸而定。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
网上可查询关于其他规格的更多信息。
每种情况下,尺寸划分以 1 mm 为单位。请注意,安装螺纹 A 依尺寸而定。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
网上可查询关于其他规格的更多信息。
尺寸和最大载荷
抓取力,内撑抓取
蠕变性能
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。
抓取力,内撑抓取
- X 轴:
- 夹持直径
- Y 轴:
- 抓取力
蠕变性能
- Y 轴:
- 夹持直径
工作原理
薄膜
外壳材料
PA 12
基爪材料
PA 12
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)
抓取力保持
不可能