arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LOG 80.0-M20x1.5-G1/8 图片仅供参考

LOG 80.0-M20x1.5-G1/8

内孔型机械手

ID 398980

内孔型机械手 LOG, 尺寸: 80, 气动, 安装螺纹: M20x1.5, 气路连接螺纹: G1/8"

  • 最高环境温度: 80 °C
安装螺纹 A M20x1.5
通气口螺纹 B G1/8"
最小工件直径 [mm] 80.0
最大工件直径 [mm] 88.7
Ø Dmin的内撑夹持力 [N] 972.7
Ø Dmax的内撑夹持力 [N] 433.3
重量 [kg] 0.238
建议工件重量 [kg] 4.96
每双行程的气缸容量 [cm³] 65.34
最大工作压力 [bar] 6.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.22
打开时间 [s] 0.22
最低环境温度 [°C] -40.0
最高环境温度 [°C] 80.0
外壳材料 PA 12
IP 防护等级 27
直径 D [mm] 79.2
公差 Y ± 0,5
高度 Z [mm] 94.0
同心度 Ø V [mm] 0.6
垂直度 W [°] ± 1
力矩 Mx max. [Nm] 2.5
力矩 My max. [Nm] 2.5
力矩 Mz max. [Nm] 0.0
力 Fx max. [N] 250.0
力 Fy max. [N] 250.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 250.0
抓取力可直接通过工作压力设置。压力低于额定工作压力时,无法取得满行程。
每种情况下,尺寸划分以 1 mm 为单位。请注意,安装螺纹 A 依尺寸而定。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
网上可查询关于其他规格的更多信息。

Operating principle
Membrane

Housing material
PA 12

Base jaw material
PA 12

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Scope of delivery
Assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
not possible