arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
DRG 54-90-AS-HT Vergelijkbare illustratie

DRG 54-90-AS-HT

Radiale grijper

ID 39307107

Radiale grijper DRG, Maatuitvoering: 54, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS (veersluiting), in een versie voor hoge temperatuur

  • Openingshoek: 90 °
  • Sluitmoment: 15.6 Nm
  • Max. omgevingstemperatuur: 130 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 636.0
Openingshoek per klem [°] 90.0
Sluitingshoek per klem [°] 1.5
Sluitmoment [Nm] 15.6
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 2.8
Gewicht [kg] 0.77
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 1.5
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 36.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.4
Openingstijd [s] 0.5
Sluitingstijd alleen met veer [s] 0.6
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 60.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.15
IP-beschermklasse 67
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Lengte X [mm] 70.0
Breedte Y [mm] 52.4
Hoogte Z [mm] 101.5
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 1.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 180.0
Hittebestendige variant ja
De openingshoek van de basisklemmen kan worden begrensd.

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend. Het opgegeven sluitmoment wordt bereikt bij een openingshoek van 0°. Het sluitmoment is afhankelijk van de openingshoek. In het schema "Verloop van het sluitmoment" vindt u een gedetailleerd verloop van het betreffende sluitmoment.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Behoud van grijpkracht
altijd geïntegreerd door middel van veren en bovendien mogelijk via de SDV-P klep voor drukbehoud