arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
DDF-I-050-S-V1-P1 图片仅供参考

DDF-I-050-S-V1-P1

ID 325062

防缠绕装置 DDF-I, 尺寸: 050

  • 流体通路数量: 1
  • 电气通道的数量: 4
  • 工件重量: 20 kg
  • 力 Fz max.: 800 N
  • 力 Fd 最大: 4000 N
建议搬运重量 [kg] 20.0
最大驱动速度 [1/min] 120.0
最大转速 [°/s] 720.0
连续扭矩 [Nm] 2.5
启动扭矩 [Nm] 3.5
旋转 [°] > 360
重量 [kg] 1.9
机械人侧连接 ISO 9409-1-50-4-M6
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
气路数量 1.0
真空通道数量 1.0
每个接头的最大压力 [bar] 10.0
6 bar 时流速(每个通道) [l/min] 500.0
电压 [V DC] 48.0
电流 [A] 0.5
电压 [V DC] 48.0
电流 [A] 4.0
力矩 Mx max. [Nm] 60.0
力矩 My max. [Nm] 60.0
力矩 Mz max. [Nm] 40.0
力 Fz max. [N] 800.0
力 Fd 最大 [N] 4000.0
最大侧向力 Fq max。 [N] 200.0
使用 PROFIBUS 装置内的 DDF-I。
基于设计,这可能并不完全符合总线装置信号电缆的通用标准。此外,不能准确规定信号传输时间和信号阻尼(详细信息,见操作手册)。
为实现 PROFIBUS 信号最佳传输,推荐采用下列措施:
  • 应限制滑环下游装置的数量,自系统设计阶段开始尽量缩短电缆的长度。
  • 如发生严重反射,应降低传输速率,安装专用装置,采用滑动触点准备传输通信信号(动力导轨放大器)。
  • 产品系列的常规说明

    恶劣环境条件
    请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

    搬运重量
    是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

    安装
    采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)

    介质传输
    气动、真空和总线信号

    外壳
    高强度硬涂层铝合金

    标配范围
    操作维护说明,制造商声明

    保修期
    24 个月