SWM-B 085
存储系统
ID 1459339
SWM-B, 尺寸: 085, 推荐的 SWS 型号: 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076
技术细节
变型 | 被动 |
---|---|
推荐的 SWS 型号 | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
最大负载能力 [kg] | 100 |
安装位置 | 水平 |
工具到位监测 | 可选项 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
重量 [kg] | 0.2 |
长度 X [mm] | 29 |
宽度 Y [mm] | 67.6 |
高度 Z [mm] | 29.3 |
力矩负载 Mx [Nm] | 100 |
力矩负载 My [Nm] | 100 |
尺寸和最大载荷
刀具的重心位置,被动版本
尺寸和最大载荷
这是在确保无障碍运行的情况下,允许作用于存储系统的最大静态负载总和。
刀具的重心位置,被动版本
对于被动版本,刀具的重心必须位于图纸所示的允许范围内。此外,产生的力矩不得超过允许值。
- Gruene Flaeche
- 允许的范围
- Rote Flaeche
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
驱动(仅主动版本)
通过预装弹簧进行锁定;也有气动装置可供选用(参见“增压”)。通过压缩空气实现主动解锁。
下拉力
下拉力描述了存储螺栓主动缩回到存储模块中的力。区分了弹簧下拉力和增压下拉力(弹簧 + 压缩空气)。
增压
为了提高下拉力,在锁定过程中,用压缩空气对 SWM-B -V 额外加压。与只有弹簧力的夹持相比,增压功能将下拉力最高增加为 4 倍。
工作原理
通过刀具的重量(被动版本)或活塞驱动的夹持滑块(主动版本)
外壳
不锈钢,真空硬化
标配范围
存储模块、定心套筒、操作及维护说明
保修期
24 个月