CWA-125-P
紧凑换手系统
ID 305826
紧凑换手系统 CWS, 尺寸: 125, 紧凑型换手刀具侧, 手动, 直接连接至*: PGN-plus 125
- 流体通路数量: 4
- 力 Fz max.: 1200 N
- 最大总荷载: 28 kg
技术细节
紧凑型换手刀具侧 | |
建议搬运重量 [kg] | 28 |
重复精度 [mm] | 0.01 |
重量 [kg] | 0.125 |
气路数量 | 4 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
直接连接至* | PGN-plus 125 |
长度 X [mm] | 100 |
宽度 Y [mm] | 60 |
高度 Z [mm] | 10 |
力矩 Mx max. [Nm] | 110 |
力矩 My max. [Nm] | 160 |
力矩 Mz max. [Nm] | 200 |
力 Fz max. [N] | 1200 |
*也适用于具有相同螺纹连接方式的其他机械手
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
这是保持正常运行时允许施加到快换系统上的所有力和力矩之和的最大值。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
客户自备内六角扳手进行手动操作
工作原理
通过旋转螺纹主轴,夹爪夹紧或张开
介质传输
配套气动通道
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
标配范围
定心套,安装和直接连接
保修期
24 个月