arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CWK-125-P 图片仅供参考

CWK-125-P

紧凑换手系统

ID 305825

紧凑换手系统 CWS, 尺寸: 125, 紧凑型换手机器人侧, 手动

  • 流体通路数量: 4
  • 力 Fz max.: 1200 N
  • 最大总荷载: 28 kg
紧凑型换手机器人侧
建议搬运重量 [kg] 28
重复精度 [mm] 0.01
重量 [kg] 0.32
气路数量 4
最低环境温度 [°C] 5
最高环境温度 [°C] 60
长度 X [mm] 100
宽度 Y [mm] 60
高度 Z [mm] 12
力矩 Mx max. [Nm] 110
力矩 My max. [Nm] 160
力矩 Mz max. [Nm] 200
力 Fz max. [N] 1200
*也适用于具有相同螺纹连接方式的其他机械手
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
客户自备内六角扳手进行手动操作

工作原理
通过旋转螺纹主轴,夹爪夹紧或张开

介质传输
配套气动通道

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
定心套,安装和直接连接

保修期
24 个月