arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MWA-020-2P-0E 图片仅供参考

MWA-020-2P-0E

ID 305624

微型更换系统 MWS, 尺寸: 020, 微型快换刀具侧, 手动

  • 流体通路数量: 2
  • 最大总荷载: 0.5 kg
微型快换刀具侧
建议搬运重量 [kg] 0.5
重复精度 [mm] 0.1
重量 [g] 9
锁定时最小/最大距离 [mm] 0.25
流体通路数量 2
最大允许 XY 轴偏移 [mm] ± 0.3
最大允许角偏移 [°] ± 0.8
直径 D [mm] 20
高度 Z [mm] 5
力矩 Mx max. [Nm] 0.5
力矩 My max. [Nm] 0.5
力矩 Mz max. [Nm] 0.2
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
手动

工作原理
通过旋转锁定杆,锁定和解锁头部和转接板。

介质传输
集成电气通道

外壳
不锈钢

标配范围
用于安装的电通道、用于气路连接的 O 型圈和小元件

保修期
24 个月