MWK-030-2P-6E
ID 305643
微型更换系统 MWS, 尺寸: 030, 微型更换头, 手动
- 流体通路数量: 2
- 电气通道的数量: 6
- 最大总荷载: 1 kg
技术细节
电压 [V] | 24.0 |
---|---|
建议搬运重量 [kg] | 1.0 |
重量 [g] | 12.0 |
重复精度 [mm] | 0.1 |
力矩 Mx max. [Nm] | 1.0 |
力矩 My max. [Nm] | 1.0 |
力矩 Mz max. [Nm] | 0.75 |
最大电流 [A] | 1.0 |
高度 Z [mm] | 5.0 |
电气通道的数量 | 6.0 |
流体通路数量 | 2.0 |
直径 D [mm] | 30.0 |
锁定时最小/最大距离 [mm] | 0.25 |
最大允许 XY 轴偏移 [mm] | ± 0.3 |
最大允许角偏移 [°] | ± 0.8 |
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
这是保持正常运行时允许施加到快换系统上的所有力和力矩之和的最大值。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
手动
工作原理
通过旋转锁定杆,锁定和解锁头部和转接板。
介质传输
集成电气通道
外壳
不锈钢
标配范围
用于安装的电通道、用于气路连接的 O 型圈和小元件
保修期
24 个月