arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SHA-100-000-000 图片仅供参考

SHA-100-000-000

手动更换系统

ID 310441

手动更换系统 SHS, 尺寸: 100, 手动快换刀具侧, 手动

  • 流体通路数量: 12
  • 力 Fz max.: 1800 N
  • 最大总荷载: 43 kg
手动快换刀具侧
建议搬运重量 [kg] 43
重复精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 0.55
锁定时最大距离 [mm] 1
气路数量 12
用于径向使用的通道 12
分度圆直径 [mm] 100
最低环境温度 [°C] 5
最高环境温度 [°C] 60
直径 D [mm] 125
高度 Z [mm] 28
螺钉连接图 J
力矩 Mx max. [Nm] 450
力矩 My max. [Nm] 450
力矩 Mz max. [Nm] 1185
最大力 Fz [N] 1800
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
通过锁定杆手动操作

工作原理
通过旋转锁定杆,锁定和解锁头部和转接板。

介质传输
通过电模块和/或流体模块选配已集成气通道。

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

保修期
24 个月