arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWK-040Q-000-000-SG 图片仅供参考

SWK-040Q-000-000-SG

ID 302364

快换系统 SWS, 尺寸: 040, 快换机器人侧, 气动

  • 活塞行程监控: 配套
  • 流体通路数量: 8
  • 最大总荷载: 50 kg
建议搬运重量 [kg] 50.0
活塞行程监控 配套
力矩 Mx max. [Nm] 471.0
力矩 My max. [Nm] 471.0
力矩 Mz max. [Nm] 648.0
锁紧力 [N] 5650.0
重复精度 [mm] 0.015
重量 [kg] 1.27
锁定时最大距离 [mm] 3.0
气路通道空气接口螺纹 8x G1/8"
锁定/解锁主连接 G1/8"
最大允许 XY 轴偏移 [mm] ± 2
最大允许角偏移 [°] ± 2
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 6.9
直径 D [mm] 115.0
高度 Z [mm] 35.2
螺钉连接图 J
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
活塞驱动定位钢球实现锁紧

介质传输
根据装置尺寸,通过连接模块可提供灵活性

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求