arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MFT-390-F-R-0 Illustration similar

MFT-390-F-R-0

Polishing spindle

ID 322251

Polishing spindle MFT, Size: 390, pneumatic

  • Forward sensor: yes
  • Retract sensor: yes
  • Tachometer sensor: no
  • Compensation Z: 15 mm
Forward sensor yes
Retract sensor yes
Tachometer sensor no
Recommended compensation path [mm] ± 7.5
Max. compensation path [mm] 15.0
Weight [kg] 3.3
Compliance force at 0.35 bar [N] 14.0
Compliance force at 4.1 bar [N] 74.0
Idle speed [1/min] 5600.0
Noise emission [dB(A)] < 75
Speed under load [1/min] 2600.0
Power at 2600 RPM [W] 390.0
Nominal torque [Nm] 1.4
Standstill torque [Nm] 2.7
Operating pressure [bar] 6.2
Idle air consumption [l/s] 9.0
Clamping diameter 3/8"
Diameter D [mm] 94.9
Height Z [mm] 202.7

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.

Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka

Spouštění
pneumaticky, pomocí vysušeného, filtrovaného a v ideálním případě naolejovaného stlačeného vzduchu

Záruka
24 měsíců