CMS 050-K-B
手动更换系统
ID 1545314
手动更换系统 CMS, 尺寸: 050, 手动更换头, 手动
- 活塞行程监控: 不可能
- 力 Fz max.: 900 N
- 最大总荷载: 11 kg
技术细节
| 建议搬运重量 [kg] | 11.0 |
|---|---|
| 锁定监测 | 不可能 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 0.27 |
| 机器人侧连接法兰 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 螺钉连接图 | S7 |
| 最大静态拉力 Fz [N] | 900.0 |
| 最大动态力矩 Mx/My [Nm] | 35.0 |
| 最大动态力矩 Mz [Nm] | 27.0 |
| 最大静态力矩 Mx/My [Nm] | 75.0 |
| 最大静态力矩 Mz [Nm] | 135.0 |
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
尺寸和最大载荷
荷载图
尺寸和最大载荷
这是在确保无障碍运行的情况下,允许作用于快换系统的静态负载总和。
荷载图
最大搬运重量是加速度和杆臂的函数(通过 Mx/My 显示)。该图表不可取代技术设计图。
- X 轴:
- 杆臂
- Y 轴:
- 重量
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
通过锁定杆手动操作
工作原理
通过操作手柄控制锁销来锁定和解锁快换头和快换适配器。
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
保修期
24 个月