CPB 063-K
ID 1595213
自动快换装置 CPB, 尺寸: 063, 更换头, 气动
- 锁定监测: 预制
- 流体通路数量: 6
- 力 Fz max.: 2000 N
技术细节
| 锁定监测 | 预制 |
|---|---|
| 锁紧力 [N] | 2000.0 |
| 弹簧力(工作活塞) [N] | 450.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.015 |
| 重量 [kg] | 0.73 |
| 锁定时最大距离 [mm] | 1.0 |
| 气路连通数量 | 6x G1/8" |
| 锁定/解锁主连接 | G1/8" |
| 最大允许 XY 轴偏移 [mm] | ± 2 |
| 最大允许角偏移 XY [°] | ± 1 |
| 最大允许角偏移 Z [°] | ± 2 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.5 |
| 最大工作压力 [bar] | 7.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 螺钉连接图 | 2 x B |
| 打开时间 [s] | 0.5 |
| 闭合时间 [s] | 0.5 |
| 解锁气缸容积 [cm³] | 11.9 |
| 锁定气缸容积 [cm³] | 11.2 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 23.1 |
| 6 bar 时的流量(每个通道) | 650 l/min (G1/8") |
| 最大动态力矩 Mx [Nm] | 350.0 |
| 最大动态力矩 My [Nm] | 350.0 |
| 最大动态力矩 Mz [Nm] | 350.0 |
| 最大静态力矩 Mx [Nm] | 700.0 |
| 最大静态力矩 My [Nm] | 700.0 |
| 最大静态力矩 Mz [Nm] | 700.0 |
| 力 Fx max. [N] | 4200.0 |
| 力 Fy max. [N] | 4200.0 |
| 力 Fz max. [N] | 2000.0 |
| Fx 最大动态值 [N] | 1500.0 |
| Fy 最大动态值 [N] | 1500.0 |
| Fz 最大动态值 [N] | 1600.0 |
最大负载
负荷图
最大负载
这是允许作用在工具快换装置上的所有静载荷的总和。
负荷图
- X 轴:
- 杆臂
- Y 轴:
- 负载能力
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
最小压力
最小压力是指锁定系统所需的最小压力。该压力在运行期间必须持续存在。
自锁
自动快换装置具有自锁功能,可在压力下降时防止工具脱落。
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
带集成弹簧的活塞驱动夹持滑块(用于支撑锁定位置)
介质传输
根据装置尺寸,通过连接模块可提供灵活性
外壳
外壳包括高强度硬涂层铝合金。功能部件采用硬质不锈钢制成。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求