arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTD-Delta SI-660-60 Illustration similaire

FTD-Delta SI-660-60

Capteur de force/couple
Capteur de force/couple FT, Taille: Delta

  • Contrôle via: DAQ
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 660 N
  • Plage de mesure Fz: ± 1980 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 60 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 60 Nm
Contrôle via DAQ
Poids [kg] 0.913
Calibration SI-660-60
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 660
Plage de mesure Fz [N] ± 1980
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 60
Plage de mesure Mz [Nm] ± 60
Surcharge Fx, Fy [N] ± 3700
Surcharge Fz [N] ± 10000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 280
Surcharge Mz [Nm] ± 400
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 1500.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 1700.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.125
Résolution Fz [N] 0.25
Résolution Mx, My 0.008
Résolution Mz 0.008
Diamètre D [mm] 94.5
Hauteur Z [mm] 33.3
Version DAQ Oui
Veuillez noter que les dimensions, le poids et la fréquence de résonance des versions avec protection IP diffèrent de ceux de la version de base.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
12 mois