arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTD-Omega-160 SI-2500-400 图片仅供参考

FTD-Omega-160 SI-2500-400

力/扭矩传感器
力/扭矩传感器 FT, 尺寸: Omega160

  • 评估根据: DAQ
  • 测量范围 Fx、Fy: ± 2500 N
  • 测量范围 Fz: ± 6250 N
  • 测量范围 Mx、My: ± 400 Nm
  • 测量范围 Mz: ± 400 Nm
评估根据 DAQ
重量 [kg] 2.72
校准 SI-2500-400
测量范围 Fx、Fy [N] ± 2500
测量范围 Fz [N] ± 6250
测量范围 Mx、My [Nm] ± 400
测量范围 Mz [Nm] ± 400
过载 Fx、Fy [N] ± 18000
过载 Fz [N] ± 48000
过载 Mx、My [Nm] ± 1700
过载 Mz [Nm] ± 1900
谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] 1300.0
谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] 1000.0
分辨率 Fx, Fy [N] 0.5
分辨率 Fz [N] 0.75
分辨率 Mx、My 0.05
分辨率 Mz 0.05
直径 D [mm] 156.5
高度 Z [mm] 55.9
DAQ 版本
请注意 IP 防护版本的尺寸、净重和共振频率均与基础版本不同。

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
12 mois