arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTD-Omega85 SI-475-20 图片仅供参考

FTD-Omega85 SI-475-20

力/扭矩传感器
力/扭矩传感器 FT, 尺寸: Omega85

  • 评估根据: DAQ
  • 测量范围 Fx、Fy: ± 475 N
  • 测量范围 Fz: ± 950 N
  • 测量范围 Mx、My: ± 20 Nm
  • 测量范围 Mz: ± 20 Nm
评估根据 DAQ
重量 [kg] 0.658
校准 SI-475-20
测量范围 Fx、Fy [N] ± 475
测量范围 Fz [N] ± 950
测量范围 Mx、My [Nm] ± 20
测量范围 Mz [Nm] ± 20
过载 Fx、Fy [N] ± 13000
过载 Fz [N] ± 27000
过载 Mx、My [Nm] ± 500
过载 Mz [Nm] ± 610
谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] 2100
谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] 3000
分辨率 Fx, Fy [N] 0.075
分辨率 Fz [N] 0.11
分辨率 Mx、My 0.003
分辨率 Mz 0.002
直径 D [mm] 85
高度 Z [mm] 33.4
DAQ 版本
请注意 IP 防护版本的尺寸、净重和共振频率均与基础版本不同。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%

防溅水保护
可选 IP 60、65、68

外壳
铝和不锈钢

标配范围
电子处理器和连接电缆

保修期
12 个月