FTN-Delta SI-660-60
可替代的升级版产品:
- 评估根据: EtherNet/IP
- 测量范围 Fx、Fy: ± 660 N
- 测量范围 Fz: ± 1980 N
- 测量范围 Mx、My: ± 60 Nm
- 测量范围 Mz: ± 60 Nm
技术细节
| 评估根据 | EtherNet/IP |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.913 |
| 校准 | SI-660-60 |
| 测量范围 Fx、Fy [N] | ± 660 |
| 测量范围 Fz [N] | ± 1980 |
| 测量范围 Mx、My [Nm] | ± 60 |
| 测量范围 Mz [Nm] | ± 60 |
| 过载 Fx、Fy [N] | ± 3700 |
| 过载 Fz [N] | ± 10000 |
| 过载 Mx、My [Nm] | ± 280 |
| 过载 Mz [Nm] | ± 400 |
| 谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] | 1500.0 |
| 谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] | 1700.0 |
| 分辨率 Fx, Fy [N] | 0.125 |
| 分辨率 Fz [N] | 0.25 |
| 分辨率 Mx、My | 0.008 |
| 分辨率 Mz | 0.008 |
| 直径 D [mm] | 94.5 |
| 高度 Z [mm] | 33.3 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Toutes les forces et tous les moments agissant sur le capteur doivent être compris dans la plage de mesure spécifiée.
Le dépassement de la plage de mesure réduit le nombre maximum de cycles de charge et peut endommager le capteur. Veuillez nous contacter si votre application dépasse la plage de mesure.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C
Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option
Corps
Aluminium et acier inoxydable
Garantie
12 mois