FTC-050-40
ID 322302
请注意,该产品已停产且不再供应。
FTC, 尺寸: FTC-050
- 力 Fz max.: 8 N
- 测量范围 Fx、Fy: 150 N
- 测量范围 Fz: 150 N
- 测量范围 Mx、My: 4 Nm
- 测量范围 Mz: 8 Nm
- IP 防护等级: 65
技术细节
| 平移 X、Y、Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| 旋转 α、β、γ [°] | ± 1 |
| 平移 X、Y、Z [mm] | ± 1.4 |
| 旋转 α、β、γ [°] | ± 1.4 |
| Fx、Fy [N] | ± 200 |
| Fz [N] | ± 180 |
| Mx、My [Nm] | 8.0 |
| Mz [Nm] | 13.0 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 工具侧连接 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 功率 [W] | 1.8 |
| IP 防护等级 | 65 |
| 重量 [kg] | 1.56 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 150.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 150.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 150.0 |
| 力 Fx max. [N] | 4.0 |
| 力 Fy max. [N] | 4.0 |
| 力 Fz max. [N] | 8.0 |
最大负载
最大负载
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
沿主轴偏移 5%,可达 +/- 1mm 和 +/-1°
防溅水保护
IP65
外壳
铝合金,阳极氧化
标配范围
传感器、电脑连接软件、安装连接器、操作手册、维护说明、制造商声明
保修期
24 个月