arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTCL-050-80 图片仅供参考

FTCL-050-80

ID 322351

FTC, 尺寸: FTCL-50

  • 力 Fz max.: 15 N
  • 测量范围 Fx、Fy: 300 N
  • 测量范围 Fz: 300 N
  • 测量范围 Mx、My: 7 Nm
  • 测量范围 Mz: 15 Nm
  • IP 防护等级: 65
平移 X、Y、Z [mm] ± 1
旋转 α、β、γ [°] ± 1
平移 X、Y、Z [mm] ± 1.4
旋转 α、β、γ [°] ± 1.4
机械人侧连接 ISO 9409-1-50-4-M6
工具侧连接 ISO 9409-1-50-4-M6
功率 [W] 1.8
IP 防护等级 65
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
力矩 Mx max. [Nm] 300.0
力矩 My max. [Nm] 300.0
力矩 Mz max. [Nm] 300.0
力 Fx max. [N] 7.0
力 Fy max. [N] 7.0
力 Fz max. [N] 15.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

测量精度
沿主轴偏移 5%,可达 +/- 1mm 和 +/-1°

防溅水保护
IP65

外壳
铝合金,阳极氧化

标配范围
传感器、电脑连接软件、安装连接器、操作手册、维护说明、制造商声明

保修期
24 个月