SWO-E10-005-A
电路通道模块
ID 9935800
电路通道模块 SWO-E, 尺寸: E10, 快换刀具侧, 转接头侧
- 电气通道的数量: 10
技术细节
适用于 | 快换刀具侧 |
---|---|
螺钉连接图 | S5 |
传输类型 | 信号 |
重量 [kg] | 0.005 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
针脚触点数量 | 10 |
额定电流 [A] | 3 |
交流电 | 50 |
电气接头 | 焊接触点 |
电气连接插座 | 轴向 |
特殊特性 | - |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。