SWO-KE7-K
电路通道模块
ID 9960993
电路通道模块 SWO-E, 尺寸: KE7, 快换机器人侧, 主侧
- 电气通道的数量: 3
技术细节
适用于 | 快换机器人侧 |
---|---|
螺钉连接图 | K |
传输类型 | 通信 |
重量 [kg] | 0.16 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
IP 防护等级 | IP65 (仅在连接时) |
总线系统 | EtherNet |
传输速度 [Mbit/s] | 100 |
电气接头 | M12,母头 D 编码连接器 |
电气连接插座 | 径向 |
针脚触点数量 | 3 |
额定电流 [A] | 4 |
交流电 [V AC] | 125 |
电气接头 | M8 连接器,A 码,3 针 |
电气连接插座 | 径向 |
特殊特性 | 支持“以太网供电”(PoE)。 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。