SWO-P4E19-A
电路通道模块
ID 1405224
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
电路通道模块 SWO-E, 尺寸: P4E19, 快换刀具侧, 转接头侧
- 流体通路数量: 4
- 电气通道的数量: 19
技术细节
适用于 | 快换刀具侧 |
---|---|
螺钉连接图 | S7 |
传输类型 | 信号 |
重量 [kg] | 0.18 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
针脚触点数量 | 19 |
额定电流 [A] | 1 |
直流电 [V DC] | 48 |
电气接头 | 明线束,0.5 m 电缆 |
电气连接插座 | 切向 |
传输类型 | 气动 |
流体通路数量 | 4 |
连接 | M5 |
介质类型 | 空气,真空 |
流量 KV [m³/h] | 0.21 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
插座连接 | 切向 |
特殊特性 | 具有电气连通的混合模式 |
根据要求在左侧配有线缆出口的防缠绕装置。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。